text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 0590327P-24P

Description:  4/0TO1/0 TRANSITION CONNECTOR

CUP: 783786254156

PCJ Transition Connector, Aluminum Tin Plated Splice with Center Stop. Length 2-1/4 inch. Outside Diameter 35/64 inch. 4/0 Stranded/Compressed AWG or 250 Compact kcmil to 1/0 Stranded/Compressed AWG or 2/0 Compact/Solid AWG. Installing Die 470.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Épissures à compression pour fils ou câbles

Caractéristiques spéciales

Center Stop

Spécifications

Connexion

Compression

Matériau

Aluminium

Fini

étamé

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Dimensions

Grosseur

2-1/4 in