text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 053-71814-128

Description:  CONE DE MISE A LA TERRE - 2 1/2 PO

CUP: 786210168050

Cône de mise à la terre en acier 2-1/2 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Coupleur pour conduit électrique

Application

Provides Bonding and Conductor Protection with Connectors

Spécifications

Matériau

Acier

Classifications

Marque de produit

Raccords T&B Liquidtight

Dimensions

Grosseur nominale

3 po

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant