n° de catalogue : 0520233P
Description: CRIMP CHART AND COPPER CONTACT
CUP: 783786052530
Heat Transfer Copper Connector - PCJ Style 1. Length 4.281 inch. Widest Diameter 1.375 inch. 500 kcmil Stranded Copper. Electro Tin Plated
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de fils |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Matériau |
Cuivre |
Fini |
étamé |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Dimensions
Grosseur |
4.281 inch long |
Calibre de fils |
CU 500 kcmil |