text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 04605360CSA

Description:  600A 1H BIMET LUG 650STR 750SOL CSA

CUP: 783786976966

600 Amp, Bi-Metal Spade Compression Connector. Conductor Size AWG or kcmil, Compressed Stranded 650 /Compacted Solid 750 /mmSquared Compact 400. CSA - Canadian Standard Association.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Cosses pour câble ou fil

Caractéristiques spéciales

Bi-Metal

Application

Dispositifs de manœuvre sans charge

Spécifications

Calibre de câble

650 kcmil toronné ou 750 kcmil massif

Ampères

600 ampères

Tension nominale

15-35 kV

Isolation

non isolee

Matériau

Bimétallique

Connexion

Compression

Classifications

Marque de produit

Elastimold