text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 04-95MPJ-3.0

Description:  CABLE ASBLY 4-POLE PLUG STL1

CUP: 708917321484

Secondary Cable Assembly - 4 Pole. Connector Configuration P - FAA L823 Style 1 Plug Lead. Cable Type J - 4/14 AWG. 3.0 Meters Long. Santoprene. 600 Volts. 20 Amps. Insulation to Earth Rating 1500 Volts.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Spécifications

Nombre de pôles

4

Classifications

Marque de produit

Amerace

Standard

ISO 9001, ISO 14001, QMI/SAI Global Certified, CSA Listed.

Dimensions

Grosseur

3 Meters Long