n° de catalogue : 0390333P-30P
Description: TP AL R SPLICE 500/600 - 350/400
CUP: 783786514137
Aluminum Compression Reducing Splice, Bright Finish Electro Tin Plate. Wire Size Side A 500 STR/COMPR kcmil or 600 COMPT kcmil, Side B 350 STR/COMPR kcmil or 400 COMPT kcmil. Installing Dies B300, 1 5/16, 105A, B76CH. Length 5.492 inch, Outside Diameter 1.320 inch. Oxide Inhibitor.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
500 STR/COMPR kcmil , 600 COMPT kcmil , 350 STR/COMPR kcmil , 400 COMPT kcmil |
Nombre de conducteurs |
2 |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
étamé |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Dimensions
Grosseur |
Length 5.492 in , Outside Diameter 1.32 in |