text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 0380240P

Description:  TP CU SPLICE 5.031IN 900MCM STR CU

CUP: 783786298822

Tin Plated Copper Compression Splice, Oil Stop. Wire Size 900 STR CU kcmil. Installing Die 27. Length 5.031 inch Outside Diameter 1.5 inch.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Épissures à compression pour fils ou câbles

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

900 STR CU kcmil

Nombre de conducteurs

2

Matériau

Cuivre

Fini

étamé

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Dimensions

Grosseur

Length 5.031 in , Outside Diameter 1.5 in