n° de catalogue : 0380236P
Description: TP CU SPLICE 4.218IN 650MCM STR CU
CUP: 783786632442
Tin Plated Copper Compression Splice, Oil Stop. Wire Size 650 STR CU kcmil. Installing Dies 22, 472, 316, 1, 1/8-2. Length 4.218 inch Outside Diameter 1.2 inch.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
650 STR CU kcmil |
Nombre de conducteurs |
2 |
Matériau |
Cuivre |
Fini |
étamé |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Dimensions
Grosseur |
Length 4.218 in , Outside Diameter 1.2 in |