text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 0380231P

Description:  TP CU SPLICE 3.031IN 400MCM STR CU

CUP: 783786093823

Tin Plated Copper Compression Splice, Oil Stop. Wire Size 400 STR CU kcmil. Installing Dies 19, 470, 169, 15/16. Length 3.031 inch Outside Diameter .950 inch.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Épissures à compression pour fils ou câbles

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

400 STR CU kcmil

Nombre de conducteurs

2

Matériau

Cuivre

Fini

étamé

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Dimensions

Grosseur

Length 3.031 in , Outside Diameter .950 in