text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 0380229P

Description:  TP CU SPLICE 2.687IN 300MCM STR CU

CUP: 783786643561

Tin Plated Copper Compression Splice, Oil Stop. Wire Size 300 STR CU kcmil. Installing Dies 17, 298, 167, 3/4. Length 2.687 inch Outside Diameter .813 inch.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Épissures à compression pour fils ou câbles

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

300 STR CU kcmil

Nombre de conducteurs

2

Matériau

Cuivre

Fini

étamé

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Dimensions

Grosseur

Length 2.687 in , Outside Diameter .813 in