n° de catalogue : 0380228P
Description: TP CU SPLICE 2.625IN 250MCM STR CU
CUP: 783786666089
Tin Plated Copper Compression Splice, Oil Stop. Wire Size 250 STR CU kcmil. Installing Dies 166, 16, 11/16. Length 2.625 inch Outside Diameter .750 inch.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
250 STR CU kcmil |
Nombre de conducteurs |
2 |
Matériau |
Cuivre |
Fini |
étamé |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Dimensions
Grosseur |
Length 2.625 in , Outside Diameter .750 in |