text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 0380227P

Description:  TP CU SPLICE 2.437 INCH 4/0 STR CU

CUP: 783786621330

Tin Plated Copper Compression Splice, Oil Stop. Wire Size 4/0 STR CU AWG. Installing Dies 165, 15. Length 2.437 inch Outside Diameter .690 inch.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Épissures à compression pour fils ou câbles

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

4/0 STR CU AWG

Nombre de conducteurs

2

Matériau

Cuivre

Fini

étamé

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Dimensions

Grosseur

Length 2.437 in , Outside Diameter .690 in

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant