n° de catalogue : 0380226P
Description: TP CU SPLICE 2.531 INCH 3/0 STR CU
CUP: 783786664450
Tin Plated Copper Compression Splice, Oil Stop. Wire Size 3/0 STR CU AWG. Installing Dies 243, 14, 5/8, 5/8-1. Length 2.531 inch Outside Diameter .630 inch.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
3/0 STR CU AWG |
Nombre de conducteurs |
2 |
Matériau |
Cuivre |
Fini |
étamé |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Dimensions
Grosseur |
Length 2.531 in , Outside Diameter .630 in |