text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 0380224P

Description:  TP CU SPLICE 3.125 INCH 1/0 STR CU

CUP: 783786648283

Tin Plated Copper Compression Splice, Oil Stop. Wire Size 1/0 STR CU AWG. Installing Dies 241, 13, 164, 9/16. Length 3.125 inch Outside Diameter .566 inch.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Épissures à compression pour fils ou câbles

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

1/0 STR CU AWG

Nombre de conducteurs

2

Matériau

Cuivre

Fini

étamé

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Dimensions

Grosseur

Length 3.125 in , Outside Diameter .566 in

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH SVHC REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant