n° de catalogue : 0340922P
Description: 15-25-35PCJ CONNECTOR REPAIR
CUP: 75114254908
15-25-35 kV, Power Cable Joint Connector Repair. Hear Transfer Compression Connector. Dies BG, 296, 14, 243, 5/8, 50, 9/16, 572, 52. Conductor Sizes #2 AWG Stranded/Compressed or #1 AWG Compact/Solid. Length 5 inches. Material - Aluminum Alloy. Bright Finish Electro Tin Plate.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Cosses pour câble ou fil |
Caractéristiques spéciales |
Dies BG 296 14 243 5/8 50 9/16 572 52 |
Spécifications
Calibre de câble |
#2 toronné ou #1 massif |
Tension nominale |
15-35 kV |
Isolation |
non isolee |
Matériau |
Aluminium |
Connexion |
Compression |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Dimensions
Grosseur |
5 pouces |