text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 03-95MR7Q-2.0

Description:  CABLE ASBLY 3-POLE RCPL STL7 REF

CUP: 708917335870

Secondary Cable Assembly 3-Pole, FAA L823 Style 7 Receptacle Lead, Q - 3 x 14 AWG Wire, Length 2 Meter
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Spécifications

Nombre de pôles

3

Matériau

Santoprène

Classifications

Marque de produit

Amerace

Standard

ISO 9001, ISO 14001, QMI/SAI Global Certified, CSA Listed.

Dimensions

Grosseur

2.0 Meters Long