n° de catalogue : 0240338P
Description: TP AL Splice 4.125 IN 700MCM 900MCM
CUP: 783786643110
Aluminum Compression Splice, Bright Finish Electro Tin Plate. Oil Stop. Wire Size 700/750 STR/COMPR kcmil or 800/900 COMPT kcmil. Installing Dies 301, 1 1/2, 140H. Length 4.125 inch, Outside Diameter 1.599 inch.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
700/750 STR/COMPR kcmil , 800/900 COMPT kcmil |
Nombre de conducteurs |
2 |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
étamé |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Dimensions
Grosseur |
Length 4.125 in , Outside Diameter 1.599 in |