n° de catalogue : 0240329P
Description: TP AL Splice 3.279in 300MCM 350MCM
CUP: 783786664436
Aluminum Compression Splice, Bright Finish Electro Tin Plate. Oil Stop. Wire Size 300 STR/COMPR kcmil or 350 COMPT kcmil. Installing Dies 470, 251, 980, 83, B11CH, CSA 26. Length 3.279 inch, Outside Diameter 1.011 inch.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
300 STR/COMPR kcmil , 350 COMPT kcmil |
Nombre de conducteurs |
2 |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
étamé |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Dimensions
Grosseur |
Length 3.279 in , Outside Diameter 1.011 in |