n° de catalogue : 0240328P
Description: TP AL SPLICE 2.937IN 250MCM 300MCM
CUP: 783786362288
Aluminum Compression Splice, Bright Finish Electro Tin Plate. Oil Stop. Wire Size 250 STR/COMPR kcmil or 300 COMPT kcmil. Installing Dies 324, 249, 658, 840, 76, B49EA. Length 2.937 inch, Outside Diameter .906 inch.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
250 STR/COMPR kcmil , 300 COMPT kcmil |
Nombre de conducteurs |
2 |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
étamé |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Dimensions
Grosseur |
Length 2.937 in , Outside Diameter .906 in |