n° de catalogue : 0240327P
Description: TP AL Splice 2.75inch 3/0STR 250MCM
CUP: 783786656820
Aluminum Compression Splice, Bright Finish Electro Tin Plate. Oil Stop. Wire Size 4/0 STR/COMPR AWG or 250 COMPT kcmil. Installing Dies 2989, 660, 71H, B49EA, CSA 24. Length 2.75 inch, Outside Diameter .844 inch.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
4/0 STR/COMPR AWG , 250 COMPT kcmil |
Nombre de conducteurs |
2 |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
étamé |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Dimensions
Grosseur |
Length 2.75 in , Outside Diameter .844 in |