n° de catalogue : 0240325P
Description: EPISS AL 2/0 STRD 3/0SOL ETAMEE
CUP: 783786645282
epissure aluminium etamee calibre de fil 2/0 torrone ou 3/0 solide. matrice 297,245,5/8-1, b30ea. longueur 2.312 pouces, diameter ext .687 pouce
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
2/0 comprimé/toronné ou 3/0 compact/massif |
Nombre de conducteurs |
2 |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
étamé |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Dimensions
Grosseur |
Length 2.312 in , Outside Diameter .687 in |