n° de catalogue : 0240322P
Description: TP AL Splice 3 inch No2 STR No1 SOL
CUP: 783786651887
Aluminum Compression Splice, Bright Finish Electro Tin Plate. Oil Stop. Wire Size #2 STR/COMPR AWG or #1 SOL/COMPT AWG. Installing Dies BG, 296, 14, 243, 5/8, 9/16, 572, CSA 22. Length 3 inch, Outside Diameter .638 inch.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
#2 toronné/comprimé, #1 massif/compact |
Nombre de conducteurs |
2 |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
étamé |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Dimensions
Grosseur |
Length 3 in , Outside Diameter .638 in |