n° de catalogue : 0240141P
Description: COMPRESSION CONNECTOR
CUP: 783786647422
Aluminum Tin Plated Splice with Center Stop. Length 5-1/4 inch. Outside Diameter 1-21/32 inch. 1000 Stranded/Compressed kcmil AL. Installing Dies 474 724 1-1/2 140.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
Caractéristiques spéciales |
Center Stop |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
étamé |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Dimensions
Grosseur |
5-1/4 in |