text.skipToContent
text.skipToNavigation
Header Top Menu
Search
Quick links
Main navigation
Search
Quick links
Main navigation
Accueil
Connexions et mise à la terre
Russellstoll
Prises électriques
Prises électriques
Affinez vos résultats
Comparer
produits correspondant à vos sélections
Afficher
par page
Page
de
Image
n° de catalogue
Description
Comparer
effacer
Affinez vos résultats
–
+
Sous-marque de produit
Sous-marque de produit
–
MaxGard
Nombre de pôles
Nombre de pôles
–
2
3
4
Nombre de fils
Nombre de fils
–
3
4
5
Ampères
Ampères
–
20 Ampères
30
32
50
60
100
100 ampères
200 ampères
400 Ampères
... +
Tension nominale
Tension nominale
–
120/208 Volts
120/250V
125/250V
125 V
125VAC/250VDC
208 V
220 V
250/440V
250 V
250VAC
277/480V
277 V
347/600V
380/440V
440 V
480 V
480 V
600 V
600VAC/250VDC
... +
Phase
Phase
–
3
3
3
Matériau
Matériau
–
Acier
Aluminium
Aluminium moulé/Thermoset
DuraV
bronze
fonte d'aluminium
... +
Vous pouvez comparer jusqu’à 4 produits.