text.skipToContent
text.skipToNavigation
Header Top Menu
Search
Quick links
Main navigation
Search
Quick links
Main navigation
Accueil
Systèmes de protection des câbles
Ocal
Coupleur pour conduit électrique
Coupleur pour conduit électrique
Affinez vos résultats
Comparer
produits correspondant à vos sélections
Afficher
par page
Page
de
Image
n° de catalogue
Description
Comparer
effacer
Affinez vos résultats
–
+
Diamètre extérieur
Diamètre extérieur
–
1-13/16 in
1.43 in , 36.32 mm
1.50 in , 38.10 mm
1.81 in , 45.97 mm
2.00 in , 50.80 mm
2.43 in , 61.72 mm
2.67 in , 67.82 mm
2.75 in , 69.85 mm
3.06 in , 77.72 mm
3.36 in , 85.34 mm
3.81 in , 96.77 mm
3.86 in , 98.04 mm
4.31 in , 109.47 mm
4.96 in , 125.98 mm
5.06 in , 128.52 mm
5.69 in , 144.53 mm
6.19 in , 157.23 mm
6.37 in , 161.80 mm
8.19 in , 208.03 mm
9.31 in , 236.47 mm
... +
Longueur
Longueur
–
1-3/4 po
1.88 in , 47.75 mm
2,5 pouces , 63,5 millimètres
2.13 in , 54.1 mm
2.16 in , 54.86 mm
2.25 in , 57.15 mm
2.39 in , 60.71 mm
2.44 in , 61.98 mm
2.50 in , 63.50 mm
2.75 in , 69.85 mm
2.87 in , 72.9 mm
3,5 pouces , 88,9 millimètres
3.06 in , 77.72 mm
3.63 in , 92.2 mm
3.75 in , 95.25 mm
3.81 in , 96.77 mm
4 pouces , 101,6 millimètres
4.16 in , 105.66 mm
4.25 in , 107.95 mm
4.81 in , 122.17 mm
4.94 in , 139.7 mm
5,5 pouces , 139,7 millimètres
5.34 in , 135.64 mm
5.63 in , 143 mm
5.75 in , 146.05 mm
5.94 in , 150.79 mm
6.75 in , 171.45 mm
6.88 in , 174.7 mm
7.03 in , 178.58 mm
7.09 in , 180.18 mm
7.19 in , 182.57 mm
7.37 in , 187.29 mm
7.44 in , 188.89 mm
10 pouces , 254 millimètres
10.56 in , 268.22 mm
11.25 in , 285.75 mm
12.12 in , 307.85 mm
12.87 in , 326.9 mm
14 in , 355.6 mm
14.56 in , 369.82 mm
15.25 in , 387.35 mm
16.12 in , 409.45 mm
16.87 in , 428.5 mm
... +
Matériau
Matériau
–
Acier à revêtement de PVC
Fonte
Iron Alloy Hub with Neoprene Outer Jacket
Iron with Zinc Plating
acier
aluminium
... +
Vous pouvez comparer jusqu’à 4 produits.