text.skipToContent
text.skipToNavigation
Header Top Menu
Search
Quick links
Main navigation
Search
Quick links
Main navigation
Accueil
Connexions et mise à la terre
Color Keyed / Blackburn
Épissures à compression pour fils ou câbles
Épissures à compression pour fils ou câbles
Affinez vos résultats
Comparer
produits correspondant à vos sélections
Afficher
par page
Page
de
Image
n° de catalogue
Description
Comparer
effacer
Affinez vos résultats
–
+
Calibre de conducteur
Calibre de conducteur
–
1 toronné
1/0
1/0 toronné
2 toronné
2/0 AWG - 500 kcmil
2/0 à 2/0
2/0-2/0 AWG
2/0-250
3
3-2 toronné
3/0
3/0-3/0
4 toronné
4 toronné, Navy 40-50 (19)
4/0 toronné
4/0 à 4/0
4/0-4/0 AWG
6 toronné
6 toronné
6 toronné
8 AWG
8 toronné
8-8
10 toronné
10 toronné
12 toronné
14 toronné
70 mm
250
300 kcmil cuivre
300-300 kcmil
350
400 kcmil
400-400
500 toronné/comprimé
600 kcmil
700 compact cuivre
750
900 kcmil
1000 kcmil toronné/comprimé
#1
#2 AWG
#4
#4 Flex
#6
#8 à #8
... +
Matériau
Matériau
–
Aluminium
Aluminium
Cuivre
Cuivre moulé
Vous pouvez comparer jusqu’à 4 produits.