Código : 671540 | Tipo : HTI1033PC80
Descripción: Interruptor magnetotermico HTI 3P 80A curva C 10 kA
EAN: 5413656715405
- Seguridad y fiabilidad
- Grado de protección IP20 - contra contactos accidentales
- Seguridad de una buena colocación de los cables dentro del borne
- Enclaviamiento para candado
- Bornes precintables
- Indicación del estado real de los contactos
- Facilidad de uso
- Portaetiquetas para identificación de circuitos
- Fácil extracción del carril DIN, aún con puentes de unión por arriba o por abajo
- Facilidad de instalación
- Nuevo clip de sujeción para un posicionamiento óptimo
- Par de pariete 4,5 Nm mantenido a lo largo del tiempo
- Alta capacidad de embornamiento 35 mm² para los interruptores automáticos
Descripciones
Category |
Protección de líneas |
Familia |
Protección de líneas |
Especificaciones
In (A) |
80 |
Number of Poles |
3P |
Nº de módulos |
4.5 |
Curvas de disparo magnetotérmico |
C (5-10 In) |
Grupo |
Serie Hti : 80-100-125A |
Gama |
Terciario - Industrial |
Interruptores |
Hti : 10-15kA |
Terminales - Abajo |
Bornes tornillos |
Terminales - Arriba |
Tornillo |
Normas |
10-15kA industrial BS EN 60947-2 |
CA/CC |
CA |
Logo |
GE |
Tensión nominal |
240 V / 415 V |
Poder de corte asignado (kA) |
10-15 |
Capacidad de los bornes: máx (mm²) |
70 mm² |
Endurancia eléctrica |
10000/4000 |
Tensión mínima de empleo Ubmin (V) |
12 V |
Capacidad de los bornes: mín (mm²) |
0.75 / 1 mm² |
Tropicalización (2) |
95% H.R para 55°C |
Clasificaciones
Homologaciones (2) |
CE |
ETIM 5.0 |
EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB) |
ETIM 6.0 |
EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB) |
ETIM 7.0 |
EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB) |
Dimensiones
Peso |
0.375 kg |
Package Information
Sum. (uds) (2) |
1 |
Operating Performance
Temperatura de funcionamiento |
-25°C / 55°C |