text.skipToContent text.skipToNavigation

Código : 565345  |  Tipo : FPB463/030

Descripción:  Interruttore differenziale FP B 4P 63A 30mA

EAN: 5411815653452

Serie FP - Interruptores diferenciales Tipos B y F

Interruptores diferenciales Tipos B y F. Protección máxima para personas y equipos

 Vantejas añadidas

  • Clase B. Adicionalmente a los de Clase A, los diferenciales Clase B se utilizan para detectar corrientes de fuga de CC. Los diferenciales Clase B se recomiendan para utilización en cargadores de vehículo eléctrico, Arrancadores y Variadores de velocidad para motores, bombas, maquinaria textil y máquina herramienta... ya que detectan defectos de corriente contínua con bajo nivel de ondulación
  • Clase F. Ofrecen la misma gama de protección y funcionalidad que un diferencial Clase A; significa que es sensible a corrientes senoidales CA y también a corrientes pulsantes CC. Además, son capaces de detectar corrientes residuales de frecuencias mixtas de hasta 1000 Hz, que se pueden producir habotualmente en la salida de convertidores de frecuencia monofásicos. Esto evita cortes no deseados de la red eléctrica si, por ejemplo, se producen corrientes de fuga pulsantes de hasta diez milisegundos en la activación de condensadores de filtro
  • Clase A-Ai: Para corrientes senoidales y tambien para corrientes pulsantes que ocurren repentinamente o aumentan lentamente en magnitud.
  • Clase S-Si (Clase A-Ai): Con temporización, para corrientes senoidales y tambien para corrientes pulsantes que ocurren repentinamente o aumentan lentamente en magnitud.
  • Clase AC: Para corrientes senoidales que ocurren repentinamente o aumentan lentamente en magnitud.

Aplicaciones

  • Controladores y variadores de velocidad
  • Cargadores de batería e Inversores
  • Convertidores de frecuencia
  • Sistemas fotovoltaicos, lado c.a.
  • Estaciones de carga para vehículos eléctricos
  • Instalaciones en general donde podemos esperar corrientes residuales de c.c.
  • Máquinas herramienta con velocidad variable
  • SAI, Centros de proceso de datos
  • Control ascensores | Gruas de todo tipo
  • Equipos de prueba en laboratorios
  • Fuentes de alimentación de reemplazo
  • Equipos electrónicos en sitios de construcción
Ver más Ver menos
Para obtener más información, visite:  industrialsolutions.es.abb.com

Descripciones

Category

Protección de personas

Especificaciones

Serie

Interruptor diferencial

Gama

FPB

Tipo (2)

Tipo B

Un

230/400 Vac

Polos (2)

4P

Intensidad nominal In (2)

63 A

Sensibilidad

30 mA

Tiempo de apertura

<300ms

CA/CC

CA

Nº de módulos

4

Capacidad de corte (2)

B (3-5 In)

Cap. borne cable flexible/rígido Superior-Inferior

1.5-50 mm²

Tropicalización según EN 60068-2

95% H.R para 55°C

Endurancia eléctrica

10000

Selectividad

3

Tensión mínima de empleo

306 V

Frecuencia

50/60 Hz

Temperatura del almacenamiento

-25°C / +70°C

Impulso de tensión

6

Grado de protección

IP20

Temperatura ambiente

-25°C / +40°C

Tensión nominal de empleo Un

230/400 Vac

Resistencia a las ondas de choque

3000A 8/20 msc

Poder de cierre y corte diferencial

I(Δ)m = 10In

Sección del cable

Top terminal: 1,5-35 mm²/Bottom terminal: 1,5-50 mm²

Tensión mínima

306

Clasificaciones

Homologaciones (2)

CE
VDE

Homologaciones

EN/IEC 61008-1

ETIM 5.0

EC000003 - Residual current circuit breaker (RCCB)

ETIM 6.0

EC000003 - Residual current circuit breaker (RCCB)

ETIM 7.0

EC000003 - Residual current circuit breaker (RCCB)

Dimensiones

Peso

0.420 kg

Package Information

Sum. (uds) (2)

1/3

Operating Performance

Temperatura de funcionamiento

-25°C / +40°C