text.skipToContent text.skipToNavigation

Código : 438432  |  Tipo : FGN37DA400LF

Descripción:  FGN 400 Interruptor Icu 50 kA/415VAC Ue 690VAC 3P - 400A PremEon

EAN: 5050096384329

Intensidad nominal de hasta 400A, El tamaño FG incluye todas las funciones avanzadas de los interruptores FD Y FE .El área de conexión del FG cuenta con conexiones de barras de fácil acceso. Los terminales de cable para uso con conductores individuales o múltiples de cobre o aluminio están disponibles opcionalmente.El interruptor está diseñado para su uso como Interruptor de protección con disparo electrónico PremEon.
Ver más Ver menos
Para obtener más información, visite:  industrialsolutions.es.abb.com

Descripciones

Category

Interruptores automáticos de caja moldeada

Especificaciones

Serie

Interruptor automático completo

Para disparador - In(A)

400 A

In (A)

400 A

Number of Poles

3P

Disparos

3D

Tamaño (2)

Tamaño G (400A/630A)

Intensidad nominal de empleo (A)

400 A

Poder de corte asignado (kA)

Normal 50 kA

Disparador

Protección de linea y motor LS(I) (PremEon-S)

Mediciones

262x138.7x123 mm

Ui (V)

750 V

Ir (A)

125-400 A

IEC 230VCA

90 kA

IEC 400VCA

50 kA

IEC 440VCA

42 kA

IEC 500VCA

30 kA

IEC 690VCA

10 kA

IEC 690VCA Icu

10 kA

IEC 690VCA Ics

10 kA

NEMA 240V

100 kA

NEMA 480V

50 kA

Im (A)

250-4000 A

Clasificaciones

ETIM 5.0

EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection

ETIM 6.0

EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection

ETIM 7.0

EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection

Dimensiones

Peso

4.500 kg

Package Information

Sum. (uds) (2)

1