Código : 435366 | Tipo : FKH46NS125SSF
Descripción: FKH 1250 Interruptor Icu 80 kA/415VAC Ue 690VAC 4P 4disp. N100 - 1250A Sensor SMR1s
EAN: 5050096353660
Descripciones
|
Category |
Interruptores automáticos de caja moldeada |
Especificaciones
|
Serie |
Interruptor automático completo |
|
In (A) |
1250 A |
|
Number of Poles |
4P |
|
Disparos |
4P N commutable 0-50-100% |
|
Tamaño (2) |
Tamaño K (800A/1250 A/1600A) |
|
Intensidad nominal de empleo (A) |
1250 A |
|
Poder de corte asignado (kA) |
Alta rotura 80kA |
|
Disparador |
Protección estándar & protección para generadores (SMR1) |
|
Mediciones |
320x280x160 mm |
|
Ui (V) |
1000 V |
|
Ir (A) |
500-1250 A |
|
IEC 230VCA |
100 kA |
|
IEC 400VCA |
80 kA |
|
IEC 440VCA |
50 kA |
|
IEC 500VCA |
42 kA |
|
IEC 690VCA |
25 kA |
|
IEC 690VCA Icu |
25 kA |
|
IEC 690VCA Ics |
18.75 kA |
|
IEC 250VCC |
80 kA |
|
IEC 440VCC |
50 kA |
|
IEC 500VCC |
50 kA |
|
Im (A) |
750-12500 A |
Clasificaciones
|
ETIM 5.0 |
EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection |
|
ETIM 6.0 |
EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection |
|
ETIM 7.0 |
EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection |
Dimensiones
|
Peso |
23.400 kg |
Package Information
|
Sum. (uds) (2) |
1 |