text.skipToContent text.skipToNavigation

Código : 430020  |  Tipo : FDH36TD016ED

Descripción:  FDH 160 Interruptor Icu 80 kA/415VAC Ue 690VAC 3P 3disp. - 16A LTMD

EAN: 5050096300206

Intensidad nominal de hasta 160A, El tamaño FD160 está diseñado para el uso tanto en carríl DIN con equipos modulares como para aplicaciones industriales.Se suministra con terminales IPXXB adecuados para la conexión directa de uno o dos conductores hasta 95 mm² y está disponible como interruptor magnetotérmico(LT,ST). El FD160 se situa entre el Interruptor de protección modular residencial y el Interruptor de caja moldeada industrial.
Ver más Ver menos
Para obtener más información, visite:  industrialsolutions.es.abb.com

Descripciones

Category

Interruptores automáticos de caja moldeada

Especificaciones

Serie

Interruptor automático completo

In (A)

16 A

Number of Poles

3P

Disparos

3D

Tamaño (2)

Tamaño D (63A/160A)

Intensidad nominal de empleo (A)

160 A

Poder de corte asignado (kA)

Alta rotura 80kA

Disparador

Protección de lineas (térmico) retrasado

Mediciones

130x81x85 mm

Ui (V)

750 V

Ir (A)

13-16 A

IEC 230VCA

100 kA

IEC 400VCA

80 kA

IEC 440VCA

65 kA

IEC 500VCA

36 kA

IEC 690VCA

10 kA

IEC 690VCA Icu

10 kA

IEC 690VCA Ics

5 kA

IEC 250VCC

65 kA

IEC 440VCC

65 kA

IEC 500VCC

65 kA

NEMA 240V

100 kA

NEMA 480V

50 kA

Im (A)

160 A

Clasificaciones

ETIM 5.0

EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection

ETIM 6.0

EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection

ETIM 7.0

EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection

Dimensiones

Peso

1.050 kg

Package Information

Sum. (uds) (2)

1