text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ZVW-6867-K3

Description:  AL INS TFR CONN KIT 6-500

UPC: 75114424851

Aluminum Zeebar Insulated Transformer Connector Kit, #6-500 kcmil, Total of 3 Connectors, Two Connectors with Boots, One Bare Connector, Includes Hardware Kit, Less Than 1000 Volts.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Spécifications

Connexion

Mécanique

Calibre de conducteur

#6 to 500 kcmil

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Isolation

Cover Boot on 2 of 3 Connectors

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications