text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : XT5NQ360BGFF000XXX + SRFB3XT5MFPX

n° de catalogue : XT5NQ360BGFF000XXX + SRFB3XT5MFPX

Description:  XT5N 600 Ekip Dip LSIG 600 3p FF UL/CSA + Spectra Retrofit Kit Part Number

UPC:

Pour plus d’informations, visitez:  https://library.abb.com/

Descripteurs

Catégorie

Spectra to Tmax XT Smart Cross Reference

Spécifications

Spectra Frame

SGH

Spectra Frame Rating

SGHH36AT0600

Spectra Rating Plug

SRPG600A450

Int. Rating

35kA

MRO / OEM

Panelboard MRO

System Voltage

480Vac (Y/D)

Trip Unit Required

Ekip Dip LSIG

80% / 100% Rated

100 %