text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : XT4VU3050AFF000XXX + SRFB6XT4FPX

n° de catalogue : XT4VU3050AFF000XXX + SRFB6XT4FPX

Description:  XT4V 250 TMF 50-500 3p F F UL/CSA + Spectra Retrofit Kit Part Number

UPC:

Pour plus d’informations, visitez:  https://library.abb.com/

Descripteurs

Catégorie

Spectra to Tmax XT Smart Cross Reference

Spécifications

Spectra Frame

SEL

Spectra Frame Rating

SELA24AT0060

Spectra Rating Plug

SRPE60A50

Int. Rating

65kA

MRO / OEM

Panelboard MRO

System Voltage

600Vac (Y/D)

Trip Unit Required

TMF

80% / 100% Rated

80 %