Alternate Catalog No. : XT4LU3250BFF000XXX + SRFB6XT4FPX
n° de catalogue : XT4LU3250BFF000XXX + SRFB6XT4FPX
Description: XT4L 250 TMA 250 1250..2500 3p FF UL/CSA + Spectra Retrofit Kit Part Number
UPC:
Pour plus d’informations, visitez:
https://library.abb.com/
Descripteurs
|
Catégorie |
Spectra to Tmax XT Smart Cross Reference |
Spécifications
|
Spectra Frame |
SGP |
|
Spectra Frame Rating |
SGPP36AT0600 |
|
Spectra Rating Plug |
SRPG600A250 |
|
Int. Rating |
100kA |
|
MRO / OEM |
Panelboard MRO |
|
System Voltage |
480Vac (Y/D) |
|
Trip Unit Required |
TMA |
|
80% / 100% Rated |
80 % |