text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSUF206SHB6048

Description:  SS 1PC FIT 2IN 6W SOL HB 60D48R

UPC: 785055541776

Made or assembled in Canada.

Stainless steel 316 one-piece tray fitting 2 inches side rail height 6 inches width solid trough horizontal bend 60 degree 48 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Category

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 60 degrés

Spécifications

Matériau

Acier inoxydable 316

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA

Dimensions

Largeur

6 po

Hauteur du rail latéral

2 pouces