text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSF718LVI4548

Description:  SS FIT 7IN 18W LAD VI 45D48R

UPC: 785055528128

Made or assembled in Canada.

Stainless steel 316 fitting 7 inches side rail height 18 inches width ladder vertical inside bend 45 degree 48 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Catégorie

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 45 degrés

Spécifications

Matériau

Acier inoxydable 316

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA

Dimensions

Largeur

18 po

Hauteur du rail latéral

7 pouces