text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSF436LVO6048

Description:  SS FIT 4IN 36W LAD VO 60D48R

UPC: 785055470588

Made or assembled in Canada.

Stainless steel 316 fitting 4 inches side rail height 36 inches width ladder vertical outside bend 60 degree 48 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Catégorie

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 60 degrés

Spécifications

Matériau

Acier inoxydable 316

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA

Dimensions

Largeur

36 po

Hauteur du rail latéral

4 pouces