n° de catalogue : SSF-CS3/4-H1/2
Description: FLGMNT COND CLIP .75IN FLG5/16-1/2
UPC: 785991202298
Clip, Flange-Mount Snap-In, Conduit Size 3/4 Inch, Flange Thickness 5/16 Inch to 1/2 Inch, Steel
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Available with Spring Steel Conduit clip bottom mounted or side mounted.
- Available for 1/2 Inch through 1 Inch EMT and rigid conduit.
- Fits beam flanges 1/8 Inch through 3/4 Inch thick.
- Will pivot through 360 degrees
Descripteurs
|
Catégorie |
Dispositif de suspension pour plafond |
|
Caractéristiques spéciales |
Available with Spring Steel Conduit clip bottom mounted or side mounted |
Spécifications
|
Matériau |
Acier |
Classifications
|
Marque de produit |
Steel City |
Dimensions
|
Grosseur |
3/4 pouce |