text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPW09VFCHB9048

Description:  PG COV. 9W VFC HB 90D48R

UPC: 785055381938

Made or assembled in Canada.

Pre-galvanized steel 9 inches width ventilated flanged cover horizontal bend 90 degree 48 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 90 degrés

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

9 po