n° de catalogue : SPF630VVO3024
Description: PG 30INW 6IND OV-30 24INRAD VTD.
UPC: 785055329701
Made or assembled in Canada.
Pre-galvanized steel fitting 6 inches side rail height 30 inches width ventilated vertical outside bend 30 degree 24 inches radius
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Made or assembled in Canada.
Descripteurs
|
Catégorie |
Coude pour chemin de câble |
|
Caractéristiques spéciales |
Angle de 30 degrés |
Spécifications
|
Matériau |
Acier |
|
Fini |
prégalvanisé |
Classifications
|
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
|
Standard |
CSA |
Dimensions
|
Largeur |
30 po |
|
Hauteur du rail latéral |
6 pouces |