text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHW642SFCVO4548

Description:  HDG COV. 6IN 42W SFC VO 45D48R

UPC: 785055189602

Made or assembled in Canada.

Hot-dipped galvanized steel 6 inches side rail height 42 inches width solid flanged cover vertical outside bend 45 degree 48 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 45 degrés

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

42 po

Hauteur du rail latéral

6 pouces