text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHW506SNCVO4536

Description:  HDG CVR 6INW OV-45 36INRAD

UPC: 785055181323

Made or assembled in Canada.

Hot-dipped galvanized steel 5 inches side rail height 6 inches width solid non-flanged cover vertical outside bend 45 degree 36 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 45 degrés

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

6 po

Hauteur du rail latéral

5 pouces