text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHW336VFCVO6024

Description:  HDG VTD FLNG CVR 36INW OV60 24INRAD

UPC: 785055173397

Made or assembled in Canada.

Hot-dipped galvanized steel 3-5/8 inches side rail height 36 inches width ventilated flanged cover vertical outside bend 60 degree 24 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 60 degrés

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

36 po

Hauteur du rail latéral

3-5/8 po