text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHW06VFCHB9048

Description:  HDG COV. 6W VFC HB 90D48R

UPC: 785055164326

Made or assembled in Canada.

Hot-dipped galvanized steel 6 inches width ventilated flanged cover horizontal bend 90 degree 48 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Category

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 90 degrés

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

6 po