n° de catalogue : SHUF212SVI6036
Description: HDG 12INW 2IND IV-60 36INRAD SLD.
UPC: 785055144885
Made or assembled in Canada.
Hot-dipped galvanized steel one-piece tray fitting 2 inches side rail height 12 inches width solid trough vertical inside bend 60 degree 36 inches radius
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Made or assembled in Canada.
Descripteurs
|
Catégorie |
Coude pour chemin de câble |
|
Caractéristiques spéciales |
Angle de 60 degrés |
Spécifications
|
Matériau |
Acier |
|
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
|
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
|
Standard |
CSA |
Dimensions
|
Largeur |
12 po |
|
Hauteur du rail latéral |
2 pouces |