text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHF71806LHRR

Description:  HDG FIT 7IN 18X6W LAD HRR

UPC: 785055130185

Made or assembled in Canada.

Hot-dipped galvanized steel fitting 7 inches side rail height 18 inches x 6 inches width ladder horizontal right reducer
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Catégorie

Pièce réductrice pour chemin de câble

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

18 x 6 po

Hauteur du rail latéral

7 pouces