text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHF518SHB3036

Description:  HDG 18INW 5IND H-30 36INRAD SLD.

UPC: 785055084440

Made or assembled in Canada.

Hot-dipped galvanized steel fitting 5 inches side rail height 18 inches width solid trough horizontal bend 30 degree 36 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Catégorie

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 30 degrés

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA

Dimensions

Largeur

18 po

Hauteur du rail latéral

5 pouces