text.skipToContent text.skipToNavigation

Catalog No. : SHF50924SET36

Description:  HDG FIT 5IN 9X24W SOL ET 36R

UPC: 785055080060

Made or assembled in Canada.

Hot-dipped galvanized steel fitting 5 inches side rail height 9 inches x 24 inches width solid trough horizontal expanding tee 36 inches radius
View More View Less
For more info visit:  tnb.ca.abb.com/en/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Catégorie

Té pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Rayon nominal 36 pouces

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

9 po x 24 po

Hauteur du rail latéral

5 pouces