n° de catalogue : SHF430SVI9036
Description: HDG 30INW 4IND IV-90 36INRAD SLD.
UPC: 785055068549
Made or assembled in Canada.
Hot-dipped galvanized steel fitting 4 inches side rail height 30 inches width solid trough vertical inside bend 90 degree 36 inches radius
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Made or assembled in Canada.
Descripteurs
|
Catégorie |
Coude pour chemin de câble |
|
Caractéristiques spéciales |
Angle de 90 degrés |
Spécifications
|
Matériau |
Acier |
|
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
|
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
|
Standard |
CSA |
Dimensions
|
Largeur |
30 po |
|
Hauteur du rail latéral |
4 pouces |